Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Canopy for inlet AC

Číslo položky: AC
Výrobce: AERECO Nordic Countries
Kategorie produktu: Canopy and channel for inlet
Skupina produktu: AC
Šířka (mm): 399
Výška (mm): 28.5
Hloubka (mm): 26.4
Datum publikování: 2018-12-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Airflow controller canopy with insect grille


Materiál hlavní: ABS
Sekundární materiál:
Navrženo: France
Vyrobeno: France
Hmotnost netto (Kg): 0.075

BIMobject kategorie: HVAC - Mechanické větrání
IFC klasifikace: Air Terminal
UNSPSC název: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Popis: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Popis: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Popis: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Popis: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Číslo OmniClass: 23-33 41 17
Název OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Název Hodnota
Depth 26.4 mm
Height 28.5 mm
Width 399 mm

BIMobject®