Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Canopy for inlet AP

Číslo položky: AP
Výrobce: AERECO Nordic Countries
Kategorie produktu: Canopy and channel for inlet
Skupina produktu: AP
Šířka (mm): 400
Výška (mm): 25
Hloubka (mm): 10
Datum publikování: 2018-12-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Flat canopy with insect grille for low spaces

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Materiál hlavní: PVC
Sekundární materiál:
Navrženo: France
Vyrobeno: France
Hmotnost netto (Kg): 0.03

BIMobject kategorie: HVAC - Mechanické větrání
IFC klasifikace: Air Terminal
UNSPSC název: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Popis: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Popis: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Popis: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Popis: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Číslo OmniClass: 23-33 41 17
Název OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Název Hodnota
Depth 10 mm
Height 25 mm
Width 400 mm

BIMobject®