Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Air inlet EAH²

Číslo položky: EAH2
Výrobce: AERECO Nordic Countries
Kategorie produktu: Air inlet
Skupina produktu: EAH²
Šířka (mm): 330
Výška (mm): 57
Hloubka (mm): 34
Datum publikování: 2018-12-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Humidity sensitive air inlet for rolling shutter casings

Flat design for perfect integration

With its flat design and its special airtightness sleeve, the EAH² air inlet is perfectly fitted to equip rolling shutter casings. The air is admitted in the room through the top of the product, the hole and shutter are not visible for the occupant. Its mechanical sensor modulates the airflow according to the local humidity, automatically and without electricity.

An optional closing and opening device is available to manually fix the airflow to the minimum or maximum, if requested.

A patented* specific sleeve is proposed as accessory to increase the airflows of the standard versions.

* patent pending


Materiál hlavní: Polystyrene (EPS)
Sekundární materiál: ABS
Navrženo: France
Vyrobeno: France
Hmotnost netto (Kg): 0.156

BIMobject kategorie: HVAC - Mechanické větrání
IFC klasifikace: Air Terminal
UNSPSC název: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Popis: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Popis: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Popis: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Popis: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Číslo OmniClass: 23-33 41 17
Název OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Název Hodnota
Depth 34 mm
Height 57 mm
Width 330 mm

BIMobject®