Číslo položky: | EHT |
---|---|
Výrobce: | AERECO Nordic Countries |
Kategorie produktu: | Air inlet |
Skupina produktu: | EHT |
Šířka (mm): | 240 |
Výška (mm): | 145 |
Hloubka (mm): | 56 |
Datum publikování: | 2018-12-06 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.aereco.com/product/eht/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.aereco.com/wp-content/uploads/2015/12/I2847_E.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.aereco.com/wp-content/uploads/2016/04/FLY614_v1-display.pdf |
Instruktážní video: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTIN kód: | 7340176401168 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/aereco-sc/product/eht
Materiál hlavní: | Polystyrene (EPS) |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | France |
Vyrobeno: | France |
BIMobject kategorie: | HVAC - Mechanické větrání |
---|---|
IFC klasifikace: | Air Terminal |
UNSPSC název: | Air exhausters |
UNSPSC kód: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Kód: | JU88 |
Uniclass 1.4 Popis: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Popis: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Popis: | Terminal units |
NBS Reference Kód: | 75-48-02 |
NBS Reference Popis: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
Číslo OmniClass: | 23-33 41 17 |
Název OmniClass: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Název | Hodnota |
---|---|
Current | 56 A |
Height | 145 mm |
Width | 240 mm |
BIMobject®