Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Exhaust unit G2H

Číslo položky: G2H
Výrobce: AERECO Nordic Countries
Kategorie produktu: Exhaust unit
Skupina produktu: G2H
Šířka (mm): 295
Výška (mm): 171
Hloubka (mm): 39.5
Datum publikování: 2018-12-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Demand controlled exhaust unit for natural and hybrid ventilation

A unique solution accurately optimised for natural and hybrid ventilation

G2H inaugurates the first exhaust unit accurately optimised for natural ventilation and hybrid ventilation, for the new built as in refurbishment. By proposing both automatic control of the airflow according to the needs and boost airflows (manual or automatic), the G2H exhaust unit advantageously combines energy efficiency and indoor air quality. The exhaust unit offers a very large air section to ensure the airflow even at a very low pressure, from 2 Pa. Its implementation is particularly easy, since it fits directly on collective or individual air ducts designed for natural ventilation or hybrid ventilation.


Materiál hlavní: Polystyrene (EPS)
Sekundární materiál: ABS
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: HVAC - Mechanické větrání
IFC klasifikace: Air Terminal
UNSPSC název: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Popis: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Popis: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Popis: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Popis: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Číslo OmniClass: 23-33 41 17
Název OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Název Hodnota
Depth 39.5
Height 171
Width 295

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny