Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Exhaust unit GBP

Číslo položky: GBP
Výrobce: AERECO Nordic Countries
Kategorie produktu: Exhaust unit
Skupina produktu: GBP
Šířka (mm): 169
Výška (mm): 264
Hloubka (mm): 43
Datum publikování: 2018-12-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Low-pressure demand controlled exhaust unit

The ideal solution for ventilation at low-pressure

Specially adapted to low pressure, the GBP humidity sensitive exhaust unit is an ideal solution for the renovation of ventilation ductworks initially operating in natural ventilation. The GBP exhaust unit is available in several versions activated by a humidity sensitive sensor or by a pull cord, for implementation on shunt or individual air ducts. Operating at pressures from about 15 to 30 Pa, it can be connected to a low-pressure exhaust fan or to an hybrid fan. In addition to exempting measurement of duct airtightness, the low-pressure operation offers the advantage of consuming considerably less than conventional controlled mechanical exhaust ventilation, with quiet operation.


Materiál hlavní: Polystyrene (EPS)
Sekundární materiál: ABS
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: HVAC - Mechanické větrání
IFC klasifikace: Air Terminal
UNSPSC název: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Popis: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Popis: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Popis: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Popis: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Číslo OmniClass: 23-33 41 17
Název OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Název Hodnota
Depth 43 mm
Height 264 mm
Width 169 mm

BIMobject®