Publikovat produkty
Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Flat heat recovery with demand control for ceiling installation Top efficient heat recovery unit with a top model size Designed for ceiling installation within the heated space, the DXR provides a truly elegant solution for multi-apartments buildings, where available space for systems is often limited, particularly in renovation projects. Its very low thickness (26 cm) and its reduced width (65 cm) allow easy installation in ceiling spaces (for example in a corridor false ceiling). The DXR unit is compatible with two demand control strategies used in the DX system « Premium » and « Excellence ».
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDXR
  • Skupina výrobkůHeat recovery ventilation
  • Skupina produktůDXR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)260
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)1160
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Rekuperace tepla
  • Klasifikace IFCVentilátor
  • Název UNSPSCFans
  • Kód UNSPSC40101604
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Popis Uniclass 2015Fans
  • Kód CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Číslo OmniClass23-33 31 19
  • Název OmniClassFans
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC