Publikovat produkty
AF MASA firestop mat for cable trays
AF MASA firestop mat for cable trays
AF MASA firestop mat for cable trays
AF MASA firestop mat for cable trays
AF MASA firestop mat for cable trays
AF MASA firestop mat for cable trays
    AF SYSTEMS
    Archivovány

    AF MASA firestop mat for cable trays

    AF MASA mats seal electrical cable penetrations inside cable trays.
    AF MASA are recommended wherever there is a need to create a barrier that can be easily removed and re-positioned which allows a perfect seal to "cold smoke" using its permanent elasticity (sponge effect).
    AF MASA are suitable for applications on floors, as they do not require supporting structures. Cut properly, they can be used instead of classic fireproof bricks.
    AF MASA is a spongy parallelepiped which is easily shaped to seal openings between adjacent compartments which confine the fire to its point of origin.
    When exposed to fire at a temperature that exceeds 200°C, AF MASA expands

    AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

    Specifikace
    • Supply and application of AF MASA firestop mats, made of spongy polyurethanebased and intumescent material, for EI 120 protection of electrical cable penetrations on wall and floor cable trays and om supports consisting of a double rock wool AF PANEL.

      The certified side is 12 cm. The mat can be cut transversally to obtain the width that fits best into the cable tray.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAF-MASA-materassino-antifuoco
    • Skupina výrobkůFire Stopping
    • Skupina produktůAF MASA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG000056
    • Název ETIMFire protection systems
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Popis Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 84 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Firestopping
    • Číslo OmniClass23-13 25 13
    • Název OmniClassFirestopping
    • Kód CSI UniFormat IID40
    • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION