Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

AF SLEEVE B3 for corrugated plastic pipes (diam. max 32mm)

Číslo položky: AF-SLEEVE-B3
Výrobce: AF SYSTEMS
Kategorie produktu: Fire Stopping
Skupina produktu: AF SLEEVE B3
Datum publikování: 2019-09-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

AF SLEEVE B3 is an intumescent sleeve used to seal small diameter combustible pipe penetrations and corrugated pipes containing electrical cables, to seal formwork openings.
AF SLEEVE B3 is made of a highly thermo-expansive material which, when heated, fills the space left by the insulating coating combustion. AF SLEEVES B3 material, when expanded, can block fumes and flames, and its thermal insulation offers class EI 120/EI 180 fire protection according to European UNI EN 1366-3 standard.
AF SLEEVE B3 can be used on combustible pipes with a maximum diameter of 32 mm containing electrical cables.

AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

Supply and application of the AF SLEEVE B3 firestop sleeve which contains the Firefill 30 intumescent material and measures 30x2 mm. AF SLEEVE B3 provides EI 120 protection of wall and floor combustible pipe penetrations containing electrical cables up to 32 mm diameter and sealing for formwork openings. The system can be applied directly on the support or on a double AF PANEL and AF SEAL W.


Materiál hlavní: Other
Sekundární materiál: Other
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: Protipožární produkty - Požární Bezpečnost
IFC klasifikace: Object
UNSPSC název: Fire protection
UNSPSC kód: 4619
Uniclass 1.4 Kód: JP12
Uniclass 1.4 Popis: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Popis: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Popis: Smoke and fire stopping
NBS Reference Kód: 25-60-30
NBS Reference Popis: Fire Stopping Systems
Číslo OmniClass: 23-13 25 13
Název OmniClass: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Název Hodnota
Height 30 mm
Length 10000 mm
M Fire Rating EI 180/120
Material Intumescent Graphite
Thickness 2

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 10000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Intumescent Graphite

BIMobject®