Publikovat produkty
AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS unit installed on the ward, and easily accessible for rapid shutdown of the medical gases of a limited part of the central gas supply system for example an emergency. AVS Unit comes with special tiles to physically block the flow of gas such as pressure testing of the unit for maintenance such as shut-off valves or pressure testing of the pipeline network. Blocking the flow is also possible when a gas is temporarily not in use on the ward to prevent the gas is turned on accidentally.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaavs-unit-exposed-1-3
  • Skupina výrobkůShut-off valve box
  • Skupina produktůAVS Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-07-17
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)485
  • Šířka (mm)385
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCGas regulators
  • Kód UNSPSC40142201

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko