Publikovat produkty
Model 7500 - Pressure Gauge

Model 7500 - Pressure Gauge

4.3 z 5 hvězdiček4.3(62 recenze)
The Model 7500 Pressure Gauge is a UL Listed/FM Approved 3-1/2" pressure gauge designed for use on wet fire sprinkler systems. It has been designed to meet requirements specified in NFPA 13, 2007 Edition Chapters 7.1.1.1 – 7.1.1.2, 7.2.1 – 7.3.1.3, 7.8.7, 8.16.1.2.2, and 8.17.3
Made in USA
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaagf-model-7500
  • Skupina výrobkůPressure Measuring Instruments
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEG000044
  • Název ETIMMeasuring instruments and tester
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_34_66
  • Popis Uniclass 2015Pressure gauges
  • Kód CSI MasterFormat 201440 73 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Pressure and Differential Pressure Gauges
  • Číslo OmniClass23-27 11 13
  • Název OmniClassPressure Measuring Instrument And Controls

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika