Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Academy

Číslo položky: Academy
Výrobce: Aggregate Industries
Kategorie produktu: Charcon Commercial Hard Landscaping
Skupina produktu: Academy Textured
Datum publikování: 2018-11-07
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (5)

Academy provides the best of both worlds as an affordable commercial paving that does not compromise on aesthetic appeal.

  • Low cost textured paving
  • Reduced carbon footprint through the use of local aggregates
  • Good aesthetics with no added pigment 
  • Hydraulically wet pressed manufacturing process
  • Step units available 


Materiál hlavní: Concrete
Sekundární materiál:
Navrženo: United Kingdom
Vyrobeno: United Kingdom

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Dlažba & Kameny
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Popis: Concrete flags
NBS Reference Kód: 80-60-66
NBS Reference Popis: Concrete Flags
Číslo OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Název OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Název Hodnota
Base Setting Material Concrete
Colour Grey
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 450 mm
Material Concrete
Paver Type Flag and block
Texture Textured
Width 400 mm — 450 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Length 400 mm — 450 mm
Name Academy
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Academy
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 450 mm
Nominal Width 400 mm — 450 mm

BIMobject®