Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Appalachian Ground

Číslo položky: Appalachian
Výrobce: Aggregate Industries
Kategorie produktu: Charcon Commercial Hard Landscaping
Skupina produktu: Appalachian
Datum publikování: 2018-11-07
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (8)

Combines tradition with innovation by incorporating granite aggregates to give exceptional durability at an affordable price.

  • Incorporates uniquely formulated granite aggregates
  • Range of colours
  • Recycled content
  • Available in ground finish 
  • Premium but cost effective paving



Materiál hlavní: Concrete
Sekundární materiál:
Navrženo: United Kingdom
Vyrobeno: United Kingdom

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Dlažba & Kameny
IFC klasifikace: Slab
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Popis: Concrete flags
NBS Reference Kód: 80-60-66
NBS Reference Popis: Concrete Flags
Číslo OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Název OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Název Hodnota
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Leemoor ; Black Fleck ; Charcoal
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Flag
Texture Ground
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete flag
Length 400 mm — 600 mm
Name Appalachian
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Category Pr_25_93_60_16
Colour Grey ; Leemoor ; Black Fleck ; Charcoal
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete flag
Finish Ground
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Appalachian
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 600 mm
Nominal Width 400 mm — 600 mm

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny