Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Moordale Textured

Číslo položky: MoordaleTextured
Výrobce: Aggregate Industries
Kategorie produktu: Charcon Commercial Hard Landscaping
Skupina produktu: Moordale Textured
Datum publikování: 2019-01-10
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (3)

Combining textural appeal, durability and economy, Moordale Textured is a high quality flag paving that contains yorkstone and limestone aggregates.


  • Incorporates yorkstone and limestone aggregates 
  • Range of colours and textures
  • Moordale textured is also available in step units made to order 
  • Ideal for creating large areas of a warm solid colour 


Materiál hlavní: Concrete
Sekundární materiál:
Navrženo: United Kingdom
Vyrobeno: United Kingdom

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Dlažba & Kameny
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Popis: Concrete paving blocks
NBS Reference Kód: 80-60-70
NBS Reference Popis: Concrete Paving Blocks
Číslo OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Název OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Název Hodnota
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Buff
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Precast flag
Texture Textured
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 400 mm — 600 mm
Name Moordale Textured
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_16
Colour Grey ; Buff
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Moordale Textured
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 600 mm
Nominal Width 400 mm — 600 mm

BIMobject®