Publikovat produkty
Air compressor

Air compressor

Medicinal air plant with lubricated screw compressors. Fit to NF EN ISO 7396-1 standard and HTM BS
Specifikace
  • Medicinal air plant with lubricated screw compressors - Fit to NF EN ISO 7396-1 standard and HTM BS - Compact design, easy installation with quick connectors - Built-in air treatment system with adsorption air dryer SEC 7HC type - Air quality complying with European pharmacopoeia - PROCOM 2 or CYCLIC 2020 control board - Integrated network alarm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaircompressor
  • Skupina výrobkůMedical pipeline system
  • Skupina produktůAir compressor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1670
  • Šířka (mm)890
  • Hloubka (mm)1870
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)660
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Název UNSPSCGas regulators
  • Kód UNSPSC40142201
  • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Číslo OmniClass23-25 33 00
  • Název OmniClassMedical Gas Products
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko