Publikovat produkty
Alarm light
Alarm light

    Alarm light

    Alarm light RGB LED with the following configuration: - 5 colors (Red, Amber, Green, Blue, White). - The type of fixed or intermittent light can be selected in each color. - Selectable buzzer colors action. - Transparent white lens and color emitted by the RGB LEDs.
    Specifikace
    • Electrical features: Working voltage: 12 VA / DC - 24 VA / DC. 110/130 VAC - 220/240 VAC. From 50 mA to 180 mA (It depends on the model). Buzzer sound level: 85 db to 300mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaalarmlight
    • Skupina výrobkůMedical pipeline system
    • Skupina produktůAlarm system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)121
    • Šířka (mm)56
    • Hloubka (mm)56
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
    • Název UNSPSCGas regulators
    • Kód UNSPSC40142201
    • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Číslo OmniClass23-25 33 00
    • Název OmniClassMedical Gas Products
    • Kód CSI UniFormat IID3040
    • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko