Publikovat produkty
Cylinder
Cylinder

    Cylinder

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(24 recenze)
    Air Liquide has designed a wide and varied range of cylinders to condition the gas. The capacity of the bottles amounts to 11 Nm3 of gas. This capacity is based on two factors: the physical and chemical characteristics of the air conditioning product and its volume of water. The filling pressure of the bottles can reach up to 200 bar. Thanks to the different types of faucets that come with the bottles according to the gas function they contain, incorrect connections are avoided. To facilitate the identification of the bottles a series of codes is used.
    Specifikace
    • Features: Colors: according to current legislation. Ogives: marks according to the European Agreement on the Transport of Dangerous Goods. Marked: - Property brand. - Designation of gas and quality. Recorded: - Name of the gas. - Hydraulic test date. - Maximum weight and load.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacylinder
    • Skupina výrobkůMedical pipeline system
    • Skupina produktůHigh Pressure Gas Station
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1635
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)80
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
    • Název UNSPSCGas regulators
    • Kód UNSPSC40142201
    • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Číslo OmniClass23-25 33 00
    • Název OmniClassMedical Gas Products
    • Kód CSI UniFormat IID3040
    • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko