Publikovat produkty
Cylinder block
Cylinder block

    Cylinder block

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
    The block of bottles is a transportable assembly, formed by a battery of 16 bottles of 50 L capacity, protected by a frame and connected to a general collector so that it can be filled, transported and emptied without the need to disassemble them.
    Specifikace
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacylinderblock
    • Skupina výrobkůMedical pipeline system
    • Skupina produktůVessel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1800
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)880
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
    • Název UNSPSCGas regulators
    • Kód UNSPSC40142201
    • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Číslo OmniClass23-25 33 00
    • Název OmniClassMedical Gas Products
    • Kód CSI UniFormat IID3040
    • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko