Publikovat produkty
Cylinder rack
Cylinder rack

    Cylinder rack

    Cylinder racks are the safety belts of the high pressure cylinders. These brackets are installed with the high pressure gas station. They hold the cylinders and provide security for the network supply, during cylinders replacement, and maintenance.
    Specifikace
    • - Maintaining safety --- No risk of injury because cylinders are held securely --- Secured network supply --- Facilitated maintenance operations - Modularity --- Adaptable to all types of cylinder --- Possibility of connecting several racks together - Robustness --- Unbreakable galvanised steel chain --- Made of stainless steel for longer life --- Weather-resistant - Safe installation of cylinder --- No risk of falling cylinders --- Modular configuration Specifi cations - Materials Stainless steel and galvanised steel (chain) - Dimensions 30 mm (H) x 254 mm (L) x 62 mm (D) for a ø 240 mm cylinder max. - Weight 400 g - Wall mounting Drill two ø 9 mm holes, spacing 186 mm - Regulatory compliance ISO 7396-1 standard. Read the user manual carefully - Life time 15 years
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacylinderrack
    • Skupina výrobkůMedical pipeline system
    • Skupina produktůHigh Pressure Gas Station
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)254
    • Hloubka (mm)62
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
    • Název UNSPSCGas regulators
    • Kód UNSPSC40142201
    • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Číslo OmniClass23-25 33 00
    • Název OmniClassMedical Gas Products
    • Kód CSI UniFormat IID3040
    • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko