Publikovat produkty
Ecogaz
Ecogaz

    Ecogaz

    The ECOGAZ Medical Gas module has been specially designed for the implementation of the following medical gases: Oxygen (O2) - Nitrous oxide (N2O) - Breathing air - Nitrogen (N2) - Carbon dioxide (CO2) . It is mainly intended for the continuous supply of the primary network of hospitals and clinics. The addition of electric heaters allows the implementation of nitrous oxide (N2O) and carbon dioxide (CO2). This product is intended and approved for the continuous supply of the primary network of hospitals and clinics.
    Specifikace
    • The module ECOGAZ Medical gases allows: - to connect bottles at the head of the pipeline, - to depressurize at 15 bar a gas stored at high pressure (200 bar and 15 ° C) in bottle or frame, - to connect 1 or 2 bottles or frames without the use of extension manifolds.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaecogaz
    • Skupina výrobkůMedical pipeline system
    • Skupina produktůHigh Pressure Gas Station
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálMěď
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
    • Název UNSPSCGas regulators
    • Kód UNSPSC40142201
    • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Číslo OmniClass23-25 33 00
    • Název OmniClassMedical Gas Products
    • Kód CSI UniFormat IID3040
    • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko