Publikovat produkty
Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
    Wall-mounted gas detector that guarantees the safety and performance you want and with great ease of use. It provides the necessary functions to protect your life and your facilities, guaranteeing compliance with safety regulations. Protected by a robust housing, it is the ideal sensor for the gas to be detected. (Oxygen, carbon monoxide, CO2, among others).
    Specifikace
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagasdetector
    • Skupina výrobkůMedical pipeline system
    • Skupina produktůAlarm system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)225
    • Šířka (mm)164
    • Hloubka (mm)99
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
    • Název UNSPSCGas regulators
    • Kód UNSPSC40142201
    • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Číslo OmniClass23-25 33 00
    • Název OmniClassMedical Gas Products
    • Kód CSI UniFormat IID3040
    • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko