Publikovat produkty
Gasifier
Gasifier

    Gasifier

    The gasifier is designed to evaporate cryogenic liquids. For this purpose, the liquid is passed through it, where the large contact surface of this device takes advantage of the exchange of heat with the environment, generating the passage from the liquid to the gas phase, in this way the cryogenic fluid can already be used.
    Specifikace
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - Q: 70 - 280 Nm3/h
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagasifier
    • Skupina výrobkůMedical pipeline system
    • Skupina produktůVessel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3070
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
    • Název UNSPSCGas regulators
    • Kód UNSPSC40142201
    • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Číslo OmniClass23-25 33 00
    • Název OmniClassMedical Gas Products
    • Kód CSI UniFormat IID3040
    • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko