Publikovat produkty
Mixer

Mixer

A mixer is a device for producing a mixture of synthetic air from a selectable Oxygen concentration between 21 and 22.5% (with a variation of ± 5% of the selected value) and a concentration of Nitrogen between 79 and 77.5% by gases whose purity has been defined by the European Pharmacopoeia.
Specifikace
  • System designed for the on site production of medical air from oxygen and nitrogen, whose purity is defined by the pharmacopoeia. Its principle of operation is based on: - A pneumatic expansion and injection system. Provides: - Safety: important variations in the percentage of the mixture produced give way to supply through the emergency supply source. - Accuracy: slight variations in the percentage of the mixture produced are quickly corrected by the additional injection of O2 or N2. - Reliability: the minimum quarterly periodic control guarantees its correct operation. - A continuous analysis of the mixture. - A regulation device.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamixer
  • Skupina výrobkůMedical pipeline system
  • Skupina produktůVessel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)280
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Název UNSPSCGas regulators
  • Kód UNSPSC40142201
  • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Číslo OmniClass23-25 33 00
  • Název OmniClassMedical Gas Products
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko