Publikovat produkty
Pressure sensor
Pressure sensor

    Pressure sensor

    Analogue pressure sensor are the key components in pressure monitoring. Installed all along the network, from the high pressure gas station to the wall outlet, they are Vigi‘s information source.
    Specifikace
    • - Versatility --- Measurement range to 250 bar for gases and to -1000 bar for vacuum --- Adaptable to all medical gases - Safety --- Continuous monitoring of medical gas networks from the high pressure gas station --- to the wall outlet - Performance --- Immediate data transmission to Vigi --- Greater accuracy: pressure calculated in real time to within one tenth - Network pressure under control --- Continuous pressure measurement --- Perfect precision, data expressed to within one 10th Specifications - Electrical connection Mini-DIN, Pin 3: +Power, Pin 1: Signal, Red: +Power, Blue: Signal - Regulatory compliance CE marked product (directive 2004/108/CE), distributed by Air Liquide Medical Systems S.A. Read the user manual carefully. ISO 60601-1-2 standard. - Life time 10 years
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapressuresensor
    • Skupina výrobkůMedical pipeline system
    • Skupina produktůAlarm system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)97
    • Šířka (mm)23
    • Hloubka (mm)23
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
    • Název UNSPSCGas regulators
    • Kód UNSPSC40142201
    • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Číslo OmniClass23-25 33 00
    • Název OmniClassMedical Gas Products
    • Kód CSI UniFormat IID3040
    • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko