Publikovat produkty
Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(8 recenze)

    Vertical air receiver
    Kit composition:
    - safety valve
    - pressure gauge
    - drain valve
    - 2 valves (inlet/outlet)
    - corks
    Other capacities and pressures on request

    Specifikace
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotareceiver
    • Skupina výrobkůMedical pipeline system
    • Skupina produktůAir compressor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2305
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)284
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
    • Název UNSPSCGas regulators
    • Kód UNSPSC40142201
    • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Číslo OmniClass23-25 33 00
    • Název OmniClassMedical Gas Products
    • Kód CSI UniFormat IID3040
    • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko