Publikovat produkty
Vacuum pump

Vacuum pump

Automatic and compact vacuum plants fitting medical norms in force
Specifikace
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavaccumpump
  • Skupina výrobkůMedical pipeline system
  • Skupina produktůVaccum pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2090
  • Šířka (mm)795
  • Hloubka (mm)1745
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)833
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Název UNSPSCGas regulators
  • Kód UNSPSC40142201
  • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Číslo OmniClass23-25 33 00
  • Název OmniClassMedical Gas Products
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko