Publikovat produkty
Vessel
Vessel

    Vessel

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(14 recenze)
    The vessel is constituted by an inner container, where the cryogenic fluid is in liquid state, built in stainless steel, with resilient and austenitic materials, resistant to the lowest operating temperature (-196ºC), and a carbon steel shell that it supports an external pressure of 1 bar. The thermal insulation is carried out with filling of the chamber between the two tanks with insulating material and a high vacuum, it also includes absorbent material for greater stability of the vacuum, the effective thermal insulation minimizes product losses and allows a long storage at low temperature for these liquefied gases.
    Specifikace
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavessel
    • Skupina výrobkůMedical pipeline system
    • Skupina produktůVessel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)11760
    • Šířka (mm)2840
    • Hloubka (mm)2840
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)50790
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
    • Název UNSPSCGas regulators
    • Kód UNSPSC40142201
    • Kód Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Popis Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Číslo OmniClass23-25 33 00
    • Název OmniClassMedical Gas Products
    • Kód CSI UniFormat IID3040
    • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko