Publikovat produkty
Aidoo KNX Controller
Airzone

Aidoo KNX Controller

Device to manage and integrate units in KNX TP-1 control systems. Externally powered by the indoor unit. Features: • Control of the parameters of the unit. • KNX Control. • KNX standard data. • 3 digital configurable inputs. • Easily configurable from ETS. • Communication errors detection. For further information about our products, go to airzonecontrol.com

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaidoo-knx-controller
  • Skupina výrobkůAZControl
  • Skupina produktůAirzone Control
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)92
  • Hloubka (mm)29
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCRegulátor
  • Kód ETIMEC010216
  • Název ETIMFixed-application controller
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Číslo OmniClass23-27 15 23
  • Název OmniClassHVAC Controls

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika