Publikovat produkty
Round diffuser with plenum _ DFCI
Airzone

Round diffuser with plenum _ DFCI

3.9 z 5 hvězdiček3.9(10 recenze)
Round diffuser DFCI-PX that enables the air flow supply in four directions. Made in galvanized Steel with mechanical flow regulation. Lateral connection for round duct.
Specifikace
  • Available sizes : diameters from 150 to 350 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAirQ_DFCI_PX
  • Skupina výrobkůNon MotAirDiffusion
  • Skupina produktůAir diffusor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCDistribuční kontrolní prvek
  • Kód ETIMEC010911
  • Název ETIMAnemostat, round front
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa
Francie
Itálie
Portugalsko
Španělsko