Publikovat produkty
Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

4.5 z 5 hvězdiček4.5(21 recenze)
Round diffuser DFCI to supply air in 4 directions that enables the air supply. Easy to disassemble to facilitate its maintenance. Designed to be installed in ceiling.
Specifikace
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAirQ_DFCI_WN
  • Skupina výrobkůNon MotAirDiffusion
  • Skupina produktůAir diffusor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCDistribuční kontrolní prvek
  • Kód ETIMEC010911
  • Název ETIMAnemostat, round front
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment