Publikovat produkty
Easyzone S62 Motorized plenum Body L
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body L

Airzone motorized plenum compatible with Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway (supplied separately). Airzone motorized plenum includes: Main control board that controls the system through wired and wireless devices. Round dampers of 6/8 inches (150/200 mm) in diameter. Manual airflow control system. Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ± 3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.
Specifikace
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEasyzoneS62_AZS62L
  • Skupina výrobkůEasyzoneS62
  • Skupina produktůMotorized plenum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)11.55
  • Šířka (palce)56.38
  • Hloubka (palce)11.19
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálSheet metal
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)22.05
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCDistribuční kontrolní prvek
  • Kód ETIMEC011777
  • Název ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika