Publikovat produkty
Easyzone S62 Daikin size M collar
Airzone

Easyzone S62 Daikin size M collar

Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway. Requires an Airzone Easyzone S62 Body M (AZS62M).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEasyzoneS62_AZS62MDAI
  • Skupina výrobkůEasyzoneS62
  • Skupina produktůMotorized plenum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)11
  • Šířka (palce)44
  • Hloubka (palce)1.4
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálSheet metal
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (lb)4.96
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCDistribuční kontrolní prvek
  • Kód ETIMEC011777
  • Název ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika