Publikovat produkty
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper


Damper with actuator of 10 inch diameter. Powered with 12 VDC by the local module Airzone.

Local management device for controlling the opening or closing of the associated motorized damper. Communicates with system controller and is powered by means of the expansion bus. Communicates with and powers zone thermostat.

    Specifikace
      • Digital input for window open-detection.
      • Digital input for occupancy-detection.
      • Control proportionality and minimum air for motorized dampers.
      • Control of supplemental heating demand relay.
      • Bidirectional communication with system controller.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMotAirDiffusion_CPCC_VAF
    • Skupina výrobkůMotAirDiffusion
    • Skupina produktůMotorized Air Damper
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCTlumič
    • Kód ETIMEC003086
    • Název ETIMElectric actuator with damper blade round air duct
    • Název UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Kód UNSPSC40
    • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
    • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Číslo OmniClass23-33 29 00
    • Název OmniClassHVAC Dampers
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Jižní Amerika