Publikovat produkty
Facade Stones - Rustic Stone
Aitokivi

Facade Stones - Rustic Stone

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
Courtesy by rakennustieto Finland. Fits almost any surfaces: facades, kitchens, fireplaces, saunas, walls, baseboards, terraces, etc. The stones are suitable for virtually any location, the only limit is your imagination.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotars
  • Skupina výrobkůFacade stones
  • Skupina produktůRustic Stone
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-21
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)25
Související
  • Hlavní materiálKámen
  • Vedlejší materiálKámen
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWallplates
  • Kód UNSPSC39121704

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko