Publikovat produkty
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
    AJ Products

    2-seater sofa TRENDY

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(13 recenze)
    • Modern design
    • Deep seat
    • Modern and durable upholstery

      Modern and exclusive sofa created by the AJ Products in-house design team. Trendy is a very comfortable, low and deep sofa - ideal for lounges, waiting rooms or staff rooms as it's tested and approved according to EN 16139. Can also be used as a daybed.
    Specifikace
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2-seater-TRENDY
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)680
    • Šířka (mm)2100
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas