Publikovat produkty
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
    AJ Products

    3-seater sofa KIM

    3.2 z 5 hvězdiček3.2(6 recenze)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      3-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    Specifikace
      • Seat height: 440 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Width: 1910 mm
      • Depth: 740 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester Trevira CS
      • Durability: 50000 Md
      • Stand colour: Birch
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 3
      • Washable: 60°
      • Weight: 60.55 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3-seater-sofa-KIM
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)1910
    • Hloubka (mm)740
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)60.55
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas