Publikovat produkty
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
    AJ Products

    Armchair CLEAR with USB-socket

    • Modern design
    • Integrated USB socket
    • Practical and easily placed

      Stylish armchair with integrated USB socket in the armrest. The armchair is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    Specifikace
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:770 mm
      • Width:700mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:22 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArmchair-CLEAR-USB-Socket
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)740
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas