Publikovat produkty
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
    AJ Products

    Armchair COPENHAGEN PLUS

    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus armchair is a modern style armchair that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The armchair'sScandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery.
    Specifikace
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:810mm
      • Height:740 mm
      • Width:810mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:19kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArmchair-COPENHAGEN
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)810
    • Hloubka (mm)830
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)19
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas