Publikovat produkty
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
    AJ Products

    Armchair ROXY

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Armchair with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Specifikace
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:590mm
      • Height:700 mm
      • Width:890mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:1
      • Weight:45 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArmchair-ROXY
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)890
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)34
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas