Publikovat produkty
Birmingham
Birmingham
Birmingham
    AJ Products

    Birmingham

    Functional and comfortable office chair with a moulded seat and back that makes your workday more pleasant. It has a synchronous mechanism that can be adjusted to body weight and a seat that is adjustable in both depth and angle for improved comfort.
    Specifikace
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBirmingham-office-chair
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1050
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)16.65
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs