Publikovat produkty
Bookcase CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

3.9 z 5 hvězdiček3.9(14 recenze)
  • Affordable
  • Suitable for many different settings
  • Simple classic design

    Classic bookcase. Perfect for offices, archives and storage areas
Specifikace
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Shelf interval: 32 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Weight: 42 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBookcase-CLEO-2000x1000x310mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)310
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)42
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units