Publikovat produkty
Cambridge
Cambridge
Cambridge
    AJ Products

    Cambridge

    3.2 z 5 hvězdiček3.2(17 recenze)
    Office chair with a wide range of adjustment options. You can lock the seat in six positions and the backrest in five or leave them to move freely. The chair has adjustable armrests and headrest to ensure that you are as comfortable as possible. It is the perfect chair if you have to spend long periods sitting at your desk.
    Specifikace
    • Seat height:465-605 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:485 mm

      Backrest height:630 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:24 kg


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCambridge-office-chair
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)485
    • Hloubka (mm)485
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs