Publikovat produkty
Ceiling light PICASSO
Ceiling light PICASSO
    AJ Products

    Ceiling light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant pendular lamp with a retro touch. The light fitting can be suspended from a ceiling hook.

      Retro-inspired ceiling lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.

      The lamp not only serves its function of providing light but also comes with tasteful details.

      The metal lampshade is built in several layers and provides pleasant lighting.

      In conformance with a new EU standard, ceiling lights/fittings are now sold without plugs. (Pin plugs can be purchased separately).
    Specifikace
      • Height:228 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCeiling-light-PICASSO
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůLightning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)228
    • Šířka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps