Publikovat produkty
Chester
AJ Products

Chester

Modern and stylish balance stool with built-in Pilates ball. Not only does the chair exercise and strength core muscles, reduce tension in the body and improve blood circulation, it also becomes a smart feature in the office.
Specifikace
  • Seat height:550 mm

    Diameter:450 mm

    Colour:Grey

    Composition:70% Wool/20% Polyamide/5% Other fibres

    Durability:100000 Md

    Seat material:Fabric

    Stand material:Wood

    Weight:6 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaChester-balance-stool
  • Skupina výrobkůOffice Chairs
  • Skupina produktůOffice chairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)550
  • Šířka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Popis Uniclass 2015Office chairs