Publikovat produkty
Chicago
AJ Products
Archivovány

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Specifikace
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaChicago-Stacking-Chair
  • Skupina výrobkůLunch and conference
  • Skupina produktůChairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)930
  • Šířka (mm)445
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálKůže
  • Čistá hmotnost (kg)6.28
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches