Publikovat produkty
Children's chair Dante 370mm
AJ Products

Children's chair Dante 370mm

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
  • Stackable
  • Rounded edges and corners
  • Moulded wooden frame

Stackable children’s chair with a simple stylish design. The chair has a moulded wooden frame with rounded corners and edges. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

Specifikace
  • Seat height:370 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:2,8 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaChildrens-chair-Dante-370mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůSeating
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)370
  • Šířka (mm)280
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)2.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches

Dostupnost regionu

Evropa