Publikovat produkty
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
    AJ Products

    Club armchair CLOSE

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)
    • Classic design
    • Perfect for the reception
    • Fabric or imitation leather

      Classic and stylish armchair with a rounded backrest, integrated armrests and legs and comfortable padding. The armchair offers a comfortable and enveloping seat that is perfect for visitor seating in your waiting room or reception.
    Specifikace
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClub-armchair-CLOSE
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSofas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas