Publikovat produkty
Coffee table IRIS 700x510mm
AJ Products

Coffee table IRIS 700x510mm

2.8 z 5 hvězdiček2.8(5 recenze)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
Specifikace
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCoffee-table-IRIS-700x510mm
  • Skupina výrobkůLounge and hallway
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)510
  • Šířka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Popis Uniclass 2015Coffee tables