Publikovat produkty
Šatní skříňka, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka, 3 sekce, 6 boxů
    AJ Products

    Šatní skříňka, 3 sekce, 6 boxů

    Větrací otvory 6 velkých přihrádek Tyč na šaty Osobní šatní skříňka skládající se ze 3 modulů, každý se 2 přihrádkami vybavenými tyčí na šaty. Ventilační otvory v horní i dolní části. Lze ji podle potřeby doplnit volitelnými podstavcemi a bohatým příslušenstvím. Dodávána bez zámku.
    Specifikace
    • Barva konstrukce: Světle šedá Kód barvy konstrukce: RAL 7035 Barva dveří: Modrá/Světle šedá/Černá Kód barvy dveří: RAL 5005/RAL 7035/ RAL 9005 Tloušťka plechu - korpus: 0,7 mm Tloušťka plechu - dveře: 0,8 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCompartment-Locker-Classic-900-3-Sections-6-Doors
    • Skupina výrobkůClothing Locker
    • Skupina produktůLockers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-17
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Popis Uniclass 2015Lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Číslo OmniClass23-21 15 15
    • Název OmniClassClothing Lockers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa