Publikovat produkty
Šatní skříňka Curve, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Curve, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Curve, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Curve, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Curve, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Curve, 3 sekce, 6 boxů
Šatní skříňka Curve, 3 sekce, 6 boxů
    AJ Products

    Šatní skříňka Curve, 3 sekce, 6 boxů

    Exkluzivní vzhled Vypouklá dvířka Úprava metalickým lakem Třímodulová šatní skříňka vybavená dvířky s vypouklým tvarem. Každý modul obsahuje 2 boxy s vlastními dvířky, které jsou umístěné vertikálně nad sebou. Každý z boxů je vybaven odkládací policí, tyčí na ramínka, 2 dvojitými háčky, dveřní zarážkou a ventilačními otvory na spodní a vrchní straně. Zámek není součástí balení.
    Specifikace
    • Barva konstrukce: Antracitová Kód barvy konstrukce: RAL 7016 Barva dveří: Červená metalíza/Modrá metalíza/Šedá metalíza Kód barvy dveří: RAL 8029/RAL 5025/RAL 9022 Tloušťka plechu - korpus: 0,7 mm Tloušťka plechu - dveře: 0,8 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCompartment-Locker-Curve-900-3-Sections-6-Doors
    • Skupina výrobkůClothing Locker
    • Skupina produktůLockers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSlovensko
    • Čistá hmotnost (kg)69
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Popis Uniclass 2015Lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Číslo OmniClass23-21 15 15
    • Název OmniClassClothing Lockers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa